Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0659.310802 |
K0659.311003 |
K0659.321003 |
K0659.321204 |
K0659.331204 |
K0659.331405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | A=interasse (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 1 | 4 giorni | 1 | 80 | 2 | 24 | 8 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 9 | ||
15.20 € | 1 | 4 giorni | 1 | 80 | 3 | 24 | 10 | 85.8 | 49.1 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 11.4 | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | 2 | 100 | 3 | 29 | 10 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 11.4 | ||
16.72 € | 1 | 4 giorni | 2 | 100 | 4 | 29 | 12 | 107.1 | 61.4 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 13.8 | ||
22.02 € | 1 | 4 giorni | 3 | 125 | 4 | 36 | 12 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 13.8 | ||
22.02 € | 1 | 4 giorni | 3 | 125 | 5 | 36 | 14 | 139.5 | 82.5 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 16.3 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Colore principale | Nero-grigio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | Nero-grigio | Forma | D | Forma-Tipo | con impugnatura girevole |
Configura
Proprietà di base
Misura
A=interasse(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali