• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti autoallineanti, regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, esagono incassato, forma F, sfera appiattita con impugnatura diamantata (K0291)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, esagono incassato, forma F, sfera appiattita con impugnatura diamantata (K0291)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0291.320X030
K0291.320X050
K0291.320X070
K0291.324X040
K0291.324X080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

84.27 €

1 4 giorni 30M20103013837K0385.1010

85.41 €

1 4 giorni 50M20105013837K0385.1010

88.46 €

1 4 giorni 70M20107013837K0385.1010

101.51 €

1 4 giorni 40M241240151055K0385.1210

107.25 €

1 4 giorni 80M241280151055K0385.1210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio inox Forma F
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Supporto tecnico