Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma C, sfera appiattita in acciaio liscia (K0288)

Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma C, sfera appiattita in acciaio liscia (K0288)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0288.106X012
K0288.106X025
K0288.106X040
K0288.108X012
K0288.108X025
K0288.108X040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

46.85 €

1 4 giorni 1211.5M6611.59.5107109

43.50 €

1 4 giorni 2511.5M6611.59.5107109

44.03 €

1 4 giorni 4011.5M6611.59.5107109

51.96 €

1 4 giorni 1215M88.5151313101315

52.47 €

1 4 giorni 2515M88.5151313101315

53.20 €

1 4 giorni 4015M88.5151313101315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma C
H1(mm) 1.5

Supporto tecnico