• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma K, sfera appiattita in POM liscia (K0288)

Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma K, sfera appiattita in POM liscia (K0288)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0288.706X012
K0288.706X025
K0288.706X040
K0288.708X012
K0288.708X025
K0288.708X040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

45.43 €

1 4 giorni 1211.5M6611.59.5107102

45.95 €

1 4 giorni 2511.5M6611.59.5107102

46.85 €

1 4 giorni 4011.5M6611.59.5107102

50.58 €

1 4 giorni 1215M88.515131310134

51.27 €

1 4 giorni 2515M88.515131310134

51.96 €

1 4 giorni 4015M88.515131310134

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Resina acetalica
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom Forma K H1(mm) 1.5

Supporto tecnico