Pastiglie autoallineanti, autoraddrizzanti, forma G, montaggio a pressione, sfera appiattita, lisce (K1164)

Pastiglie autoallineanti, autoraddrizzanti, forma G, montaggio a pressione, sfera appiattita, lisce (K1164)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1164.403
K1164.404
K1164.405
K1164.406
K1164.408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
T
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

30.22 €

1 4 giorni 11.5M3911.513591068

41.10 €

1 4 giorni 15M412151861213816

52.49 €

1 4 giorni 21.9M51821.925817191032

53.48 €

1 4 giorni 31.2M62631.2361025271664

56.17 €

1 4 giorni 34.6M83034.6401228301790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Componente di finitura superficiale fosfatato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma G

Supporto tecnico