Pistoncini con indicizzazione forma R (K0342)

Pistoncini con indicizzazione forma R (K0342)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0342.03004
K0342.03105
K0342.03206
K0342.03308
K0342.03410
K0342.13004
K0342.13105
K0342.13206
K0342.13308
K0342.13410
K0342.3004
K0342.3105
K0342.3206
K0342.3308
K0342.3410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D4
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

8.86 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4034-tipo temprato04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5282.878281225223415

8.86 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non temprato04M8x1151401561310126

8.43 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1231.3521771513125

9.96 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5231.8572081714146

13.23 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5282.372261023193515

22.61 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5282.878281225223415

5.45 €

1 4 giorni Acciaio4-5.8tipo temprato04M8x1151401561310126

5.19 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1231.3521771513125

5.74 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5231.8572081714146

7.42 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5282.372261023193515

10.74 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5282.878281225223415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma R

Supporto tecnico