Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma D (K0630)

Pistoncini con indicizzazione con perno di bloccaggio esteso forma D (K0630)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0630.204105
K0630.204206
K0630.204308
K0630.214105
K0630.214206
K0630.214308
K0630.24105
K0630.24206
K0630.24308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

14.90 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato15M10x1211.349.51710151317165

17.55 €

1 4 giorni Acciaio inox91.4034-tipo temprato26M12x1,5251.857.72011171419186

23.94 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4034-tipo temprato38M16x1,5332.37626142319244515

14.90 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato15M10x1211.349.51710151317165

17.55 €

1 4 giorni Acciaio inox91.4305-non temprato26M12x1,5251.857.72011171419186

23.94 €

1 4 giorni Acciaio inox121.4305-non temprato38M16x1,5332.37626142319244515

9.81 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato15M10x1211.349.51710151317165

10.95 €

1 4 giorni Acciaio9-5.8tipo temprato26M12x1,5251.857.72011171419186

13.26 €

1 4 giorni Acciaio12-5.8tipo temprato38M16x1,5332.37626142319244515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma D

Supporto tecnico