Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma A (K0748)

Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma A (K0748)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0748.01004080
K0748.01105100
K0748.01206120
K0748.01308160
K0748.01903060
K0748.11004080
K0748.11105100
K0748.11206120
K0748.11308160
K0748.11903060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

4.19 €

1 4 giorni Acciaio404M818129.56610293.5

4.24 €

1 4 giorni Acciaio515M10211.334.587137126

4.96 €

1 4 giorni Acciaio626M12251.841.71081415126

5.22 €

1 4 giorni Acciaio838M16332.35412101920136

4.16 €

1 4 giorni Acciaio3.593M6140.825.5658283.5

4.38 €

1 4 giorni Acciaio inox404M818129.56610293.5

5.11 €

1 4 giorni Acciaio inox515M10211.334.587137126

5.91 €

1 4 giorni Acciaio inox626M12251.841.71081415126

7.58 €

1 4 giorni Acciaio inox838M16332.35412101920136

4.35 €

1 4 giorni Acciaio inox3.593M6140.825.5658283.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale non temprato Materiale dei componenti Termoplastica
Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A

Supporto tecnico