• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento diritto, forma A, standard (K0361)

Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento diritto, forma A, standard (K0361)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Posizionamento e fissaggio rapidi

· Elevata stabilità

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0361.010
K0361.012
K0361.016
K0361.020
K0361.025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

76.23 €

1 4 giorni 1016192579252.531M63015

84.47 €

1 4 giorni 122023329133335M83515

97.15 €

1 4 giorni 16252840106.541.5342M105020

109.68 €

1 4 giorni 20303340114.541.5350M106336

125.25 €

1 4 giorni 2538425013451360M107320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 10 Corpo con finitura superficiale tipo temprato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A
L3(mm) 13

Supporto tecnico