• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento conico, forma A, standard (K0359)

Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento conico, forma A, standard (K0359)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Posizionamento e fissaggio rapidi

· Elevata stabilità

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0359.010
K0359.012
K0359.016
K0359.020
K0359.025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

86.77 €

1 4 giorni 1016192575252.531M62919

97.80 €

1 4 giorni 122023328733335M83522

112.50 €

1 4 giorni 16252840102.541.5342M105030

128.00 €

1 4 giorni 20303340110.541.5350M106346

146.28 €

1 4 giorni 2538425013051360M107339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 6 Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A
L3(mm) 13

Supporto tecnico