Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0117.2083
Codice componente
|
---|
K0117.2083 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | 4 giorni | 64 | grigio argento | 2 | M8 | 64 | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 12 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura interna, parti in acciaio inox (K0117), il codice articolo è il seguente: K0117.2083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0117.2083.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0117.1053 |
K0117.1061 |
K0117.1063 |
K0117.3081 |
K0117.3083 |
K0117.3101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 1 | 4 giorni | 39 | grigio argento | 1 | M5 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 39 | nero | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
8.05 € | 1 | 4 giorni | 39 | grigio argento | 1 | M6 | 39 | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 9 | 16 | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 79 | nero | 3 | M8 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 79 | grigio argento | 3 | M8 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 | ||
11.33 € | 1 | 4 giorni | 79 | nero | 3 | M10 | 79 | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 14 | 22 |