Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | sabbiato opaco | 113 | ||
20.25 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 113 | ||
19.47 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | liscio lucido | 113 | ||
21.65 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | liscio lucido | 113 | ||
19.34 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | sabbiato opaco | 125 | ||
21.65 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 125 | ||
20.75 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | liscio lucido | 125 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | liscio lucido | 125 | ||
20.45 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | sabbiato opaco | 133 | ||
22.84 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 133 | ||
21.85 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | liscio lucido | 133 | ||
24.24 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | liscio lucido | 133 | ||
20.88 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | sabbiato opaco | 141 | ||
23.75 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 141 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | liscio lucido | 141 | ||
25.44 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | liscio lucido | 141 | ||
23.59 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | sabbiato opaco | 173 | ||
26.68 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 173 | ||
25.78 € | 1 | 4 giorni | 1.4307 | liscio lucido | 173 | ||
28.78 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | liscio lucido | 173 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Carico applicato(N) | 1000 | Tipo assemblato | dal retro |
---|---|---|---|---|---|
Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale | B(mm) | 21 | B1(mm) | 13 |
D=foro di fissaggio | M6 | H(mm) | 50 | T(mm) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali