Maniglie di traino, forma B (K0230)

Maniglie di traino, forma B (K0230)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Disponibile come maniglia semplice o ad angolo

· Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0230.200083
K0230.200084
K0230.250083
K0230.250084
K0230.300083
K0230.300084
K0230.350083
K0230.350084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

36.13 €

1 4 giorni 200cromato opaco220

21.67 €

1 4 giorni 200Rivestimento a polvere nero220

38.76 €

1 4 giorni 250cromato opaco270

23.26 €

1 4 giorni 250Rivestimento a polvere nero270

41.15 €

1 4 giorni 300cromato opaco320

24.70 €

1 4 giorni 300Rivestimento a polvere nero320

43.75 €

1 4 giorni 350cromato opaco370

25.84 €

1 4 giorni 350Rivestimento a polvere nero370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Carico applicato(N) 1000 Forma B
Tipo assemblato dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 20
D=foro di fissaggio M8 H(mm) 70

Supporto tecnico