Manici tubolari ad angolo (K0235)

Manici tubolari ad angolo (K0235)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0235.088041
K0235.088042
K0235.088043
K0235.096041
K0235.096042
K0235.096043
K0235.120041
K0235.120042
K0235.120043
K0235.128041
K0235.128042
K0235.128043
K0235.160041
K0235.160042
K0235.160043
K0235.180041
K0235.180042
K0235.180043
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale corpo principale Colore principale L=lunghezza
(mm)

11.48 €

1 4 giorni 88Alluminioanodizzato naturale100

11.72 €

1 4 giorni 88Alluminioanodizzato nero100

13.75 €

1 4 giorni 88Acciaio inoxmassa100

11.62 €

1 4 giorni 96Alluminioanodizzato naturale108

11.87 €

1 4 giorni 96Alluminioanodizzato nero108

13.90 €

1 4 giorni 96Acciaio inoxmassa108

11.94 €

1 4 giorni 120Alluminioanodizzato naturale132

12.22 €

1 4 giorni 120Alluminioanodizzato nero132

14.35 €

1 4 giorni 120Acciaio inoxmassa132

12.10 €

1 4 giorni 128Alluminioanodizzato naturale140

12.37 €

1 4 giorni 128Alluminioanodizzato nero140

14.46 €

1 4 giorni 128Acciaio inoxmassa140

12.54 €

1 4 giorni 160Alluminioanodizzato naturale172

12.90 €

1 4 giorni 160Alluminioanodizzato nero172

15.08 €

1 4 giorni 160Acciaio inoxmassa172

13.03 €

1 4 giorni 180Alluminioanodizzato naturale192

13.19 €

1 4 giorni 180Alluminioanodizzato nero192

15.42 €

1 4 giorni 180Acciaio inoxmassa192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico applicato(N) 200 Materiale dei componenti Poliammide Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 24 D=foro di fissaggio M4
H(mm) 40

Supporto tecnico