Manici tubolari in plastica (K1528)

Manici tubolari in plastica (K1528)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e costruzione di utensili.

· Montaggio: dal lato di comando

· Sezione rotonda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1528.180

Codice componente
K1528.180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale PVC Carico applicato(N) 1000 Colore principale nero
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti nero B(mm) 48
B1(mm) 32 D=foro di fissaggio(mm) 8.5 H(mm) 80
H1(mm) 10 H2(mm) 60 L=lunghezza(mm) 230

Si trova sulla pagina di Manici tubolari in plastica (K1528), il codice articolo è il seguente: K1528.180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1528.180.

Supporto tecnico