Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1733.120307 |
K1733.120409 |
K1733.120509 |
K1733.120609 |
K1733.220307 |
K1733.220409 |
K1733.220509 |
K1733.220609 |
K1733.220813 |
K1733.221016 |
K1733.320509 |
K1733.320609 |
K1733.320813 |
K1733.321016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Versione 1 | Versione 2 | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro foro 2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | ±S (mm) | F ca. (N) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | 4 giorni | blu | forza della molla leggera | forma del perno diversa | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 10 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | blu | forza della molla leggera | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 15 | K1733.04 | ||
5.47 € | 1 | 4 giorni | blu | forza della molla leggera | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 30 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | blu | forza della molla leggera | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 20 | K1733.05 | ||
5.05 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | forma del perno diversa | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 0.4 | 20 | K1733.03 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 0.6 | 30 | K1733.04 | ||
5.47 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 60 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 30 | K1733.05 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | - | 12 | 8 | 11.9 | 13 | 13.3 | 1.2 | 50 | K1733.08 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | rosso | forza della molla standard | - | 16 | 10 | 15.9 | 16 | 16.9 | 1.6 | 80 | K1733.10 | ||
5.47 € | 1 | 4 giorni | verde | forza della molla intensificata | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 0.8 | 90 | K1733.05 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | verde | forza della molla intensificata | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 1 | 60 | K1733.05 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | verde | forza della molla intensificata | - | 12 | 8 | 11.9 | 13 | 13.3 | 1.2 | 100 | K1733.08 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | verde | forza della molla intensificata | - | 16 | 10 | 15.9 | 16 | 16.9 | 1.6 | 160 | K1733.10 |
Loading...
Materiale principale | plastica | Materiale dei componenti | POM |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Versione 1
Versione 2
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=diametro foro 2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
±S(mm)
F ca.(N)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali