Pistoni laterali a molla con molla in plastica, perno di spinta in acciaio inox (K1733)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1733.110307
K1733.110409
K1733.110509
K1733.110609
K1733.210307
K1733.210409
K1733.210509
K1733.210609
K1733.210813
K1733.211016
K1733.310509
K1733.310609
K1733.310813
K1733.311016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione 1 Versione 2 D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

5.70 €

1 4 giorni bluforza della molla leggeraforma del perno diversa632.973.70.410K1733.03

5.95 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-847.995.20.615K1733.04

6.54 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-1059.997.30.830K1733.05

7.05 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-1069.9910.3120K1733.05

5.70 €

1 4 giorni rossoforza della molla standardforma del perno diversa635.973.70.420K1733.03

5.95 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-847.995.20.630K1733.04

6.54 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-1059.997.30.860K1733.05

7.05 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-1069.9910.3130K1733.05

7.66 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-12811.91313.31.250K1733.08

8.06 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-161015.91616.91.680K1733.10

6.54 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-1059.997.30.890K1733.05

7.05 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-1069.9910.3160K1733.05

7.66 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-12811.91313.21.2100K1733.08

8.06 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-161015.91616.61.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio inossidabile

Supporto tecnico