Pistoni laterali a molla con molla in plastica, perno di spinta in acciaio (K1733)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1733.100307
K1733.100409
K1733.100509
K1733.100609
K1733.200307
K1733.200409
K1733.200509
K1733.200609
K1733.200813
K1733.201016
K1733.300509
K1733.300609
K1733.300813
K1733.301016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione 1 Versione 2 D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

5.05 €

1 4 giorni bluforza della molla leggeraforma del perno diversa635.973.70.410K1733.03

5.29 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-847.995.20.615K1733.04

5.47 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-1059.997.30.830K1733.05

5.89 €

1 4 giorni bluforza della molla leggera-1069.9910.3120K1733.05

5.05 €

1 4 giorni rossoforza della molla standardforma del perno diversa635.973.70.420K1733.03

5.29 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-847.995.20.630K1733.04

5.47 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-1059.997.30.860K1733.05

5.89 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-1069.9910.3130K1733.05

6.36 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-12811.91313.31.250K1733.08

6.89 €

1 4 giorni rossoforza della molla standard-161015.91616.91.680K1733.10

5.47 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-1059.997.30.890K1733.05

5.89 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-1069.9910.3160K1733.05

6.36 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-12811.91313.31.2100K1733.08

6.89 €

1 4 giorni verdeforza della molla intensificata-161015.91616.91.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera

Supporto tecnico