• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni laterali a molla con guarnizione, perno di spinta e molla in acciaio (K0368)

Pistoni laterali a molla con guarnizione, perno di spinta e molla in acciaio (K0368)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0368.22034
K0368.22036
K0368.22038
K0368.22054
K0368.22056
K0368.22058
K0368.22064
K0368.22066
K0368.22068
K0368.22084
K0368.22086
K0368.22088
K0368.22104
K0368.22106
K0368.22108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

5.82 €

1 4 giorni 636740.510K0369.03

5.82 €

1 4 giorni 636740.520K0369.03

5.82 €

1 4 giorni 636740.540K0369.03

6.06 €

1 4 giorni 105101260.820K0369.05

6.06 €

1 4 giorni 105101260.850K0369.05

6.06 €

1 4 giorni 105101260.8100K0369.05

6.43 €

1 4 giorni 106101210140K0369.05

6.43 €

1 4 giorni 106101210175K0369.05

6.43 €

1 4 giorni 1061012101100K0369.05

6.88 €

1 4 giorni 1281214131.350K0369.08

6.88 €

1 4 giorni 1281214131.3100K0369.08

6.88 €

1 4 giorni 1281214131.3150K0369.08

7.39 €

1 4 giorni 16101618161.6100K0369.10

7.39 €

1 4 giorni 16101618161.6150K0369.10

7.39 €

1 4 giorni 16101618161.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 con guarnizione

Supporto tecnico