• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni laterali a molla senza guarnizione (K0371)

Pistoni laterali a molla senza guarnizione (K0371)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Regolabile individualmente

· Puntale temprato

· Adatto per lamiere sottili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0371.1020X12
K0371.1020X20
K0371.1020X27
K0371.1040X12
K0371.1040X20
K0371.1040X27
K0371.1050X12
K0371.1050X20
K0371.1050X27
K0371.1075X12
K0371.1075X20
K0371.1075X27
K0371.1100X12
K0371.1100X16
K0371.1100X20
K0371.1100X27
K0371.1100X29
K0371.1100X43
K0371.1150X12
K0371.1150X20
K0371.1150X27
K0371.1200X16
K0371.1200X29
K0371.1200X43
K0371.1300X16
K0371.1300X29
K0371.1300X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

7.54 €

1 4 giorni M1252x60°11.56.7100.81.620K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M1252x60°196.7100.81.620K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1252x60°26.56.7100.81.620K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M1262x60°11.510.71011.840K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1262x60°1910.71011.840K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.510.71011.840K0371.06

7.54 €

1 4 giorni M1252x60°11.56.7100.81.650K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M1252x60°196.7100.81.650K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1252x60°26.56.7100.81.650K0371.06

7.95 €

1 4 giorni M1262x60°11.510.71011.875K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1262x60°1910.71011.875K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.510.71011.875K0371.06

7.54 €

1 4 giorni M1252x60°11.56.7100.81.6100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2100K0371.10

7.95 €

1 4 giorni M1252x60°196.7100.81.6100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1252x60°26.56.7100.81.6100K0371.06

9.06 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2100K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2100K0371.10

7.95 €

1 4 giorni M1262x60°11.510.71011.8100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M1262x60°1910.71011.8100K0371.06

8.69 €

1 4 giorni M1262x60°26.510.71011.8100K0371.06

8.33 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2150K0371.10

9.06 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2150K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2150K0371.10

8.33 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2200K0371.10

9.06 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2200K0371.10

9.87 €

1 4 giorni M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 con manicotto filettato
Versione 2 senza guarnizione

Supporto tecnico