Pistoni laterali a molla senza guarnizione, perno di spinta e molla in acciaio (K0368)

Pistoni laterali a molla senza guarnizione, perno di spinta e molla in acciaio (K0368)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0368.21034
K0368.21036
K0368.21038
K0368.21054
K0368.21056
K0368.21058
K0368.21064
K0368.21066
K0368.21068
K0368.21084
K0368.21086
K0368.21088
K0368.21104
K0368.21106
K0368.21108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Ordine n. strumento di montaggio

4.06 €

1 4 giorni 636740.510K0369.03

4.06 €

1 4 giorni 636740.520K0369.03

4.06 €

1 4 giorni 636740.540K0369.03

4.42 €

1 4 giorni 10510116.70.820K0369.05

4.42 €

1 4 giorni 10510116.70.850K0369.05

4.42 €

1 4 giorni 10510116.70.8100K0369.05

4.76 €

1 4 giorni 106101110.7140K0369.05

4.76 €

1 4 giorni 106101110.7175K0369.05

4.76 €

1 4 giorni 106101110.71100K0369.05

5.20 €

1 4 giorni 128121313.91.350K0369.08

5.20 €

1 4 giorni 128121313.91.3100K0369.08

5.20 €

1 4 giorni 128121313.91.3150K0369.08

5.70 €

1 4 giorni 1610161716.71.6100K0369.10

5.70 €

1 4 giorni 1610161716.71.6150K0369.10

5.70 €

1 4 giorni 1610161716.71.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 senza guarnizione

Supporto tecnico