• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni laterali a molla, Forma B (K0374)

Pistoni laterali a molla, Forma B (K0374)
· Posizionamento e pressione di pezzi piccoli

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0374.108
K0374.110
K0374.112
K0374.114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

8.21 €

1 4 giorni 2.56.5830.7253.663.28

8.37 €

1 4 giorni 4.591041304.27410

8.52 €

1 4 giorni 6.5131251.5354.89512

9.09 €

1 4 giorni 818146.51.8405.8105.414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti resina acetalica Versione 1 lato singolo
Forma B

Supporto tecnico