• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni laterali a molla, Forma C (K0374)

Pistoni laterali a molla, Forma C (K0374)
· Posizionamento e pressione di pezzi piccoli

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0374.410
K0374.412
K0374.414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

13.74 €

1 4 giorni 60170105.5130784.510

14.47 €

1 4 giorni 80260126.51.535895.512

15.46 €

1 4 giorni 1204801482409106.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti acciaio Versione 1 lato singolo
Forma C

Supporto tecnico