• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla versione liscia (K1172)

Pistoni a molla versione liscia (K1172)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Resistente a temperature fino a + 50 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1172.04
K1172.05
K1172.06
K1172.08
K1172.10
K1172.204
K1172.205
K1172.206
K1172.208
K1172.210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

2.17 €

50 4 giorni 38.2acciaio inossidabile42.84.62.710.70.91.85.6

2.30 €

50 4 giorni 3.39acciaio inossidabile53.85.64120.92.16

2.46 €

50 4 giorni 6.112acciaio inossidabile64.86.55.51512.38.2

2.59 €

50 4 giorni 10.717acciaio inossidabile86.28.56.5181.12.99.5

2.99 €

50 4 giorni 16.229acciaio inossidabile108118261.54.214.3

2.17 €

50 4 giorni 38.2POM42.84.62.710.70.91.85.6

2.30 €

50 4 giorni 3.39POM53.85.64120.92.16

2.46 €

50 4 giorni 6.112POM64.86.55.51512.38.2

2.59 €

50 4 giorni 10.717POM86.28.56.5181.12.99.5

2.99 €

50 4 giorni 16.229POM108118261.54.214.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Versione 1 versione liscia

Supporto tecnico