Pistoni a molla con anello di arresto (K0582)

Pistoni a molla con anello di arresto (K0582)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Idoneo a situazioni di montaggio complesse

· L'o-ring garantisce l'aderenza necessaria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0582.05
K0582.06
K0582.08
K0582.10
K0582.12
K0582.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

1.53 €

10 4 giorni 374.953454.10.8510.72.30.7

1.46 €

10 4 giorni 475.954565.11610.72.30.7

1.62 €

10 4 giorni 6127.955686.11.571.51.23.71

1.84 €

10 4 giorni 6129.956.58108.11.8921.24.21.5

2.10 €

10 4 giorni 102011.958101210.12.713.52.51.85.32

3.40 €

10 4 giorni 152513.9510121412.13.5162.51.85.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera Versione 1 con anello di arresto

Supporto tecnico