Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0331.06 |
K0331.08 |
K0331.10 |
K0331.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 2.95 | 8 | 3.5 | 20 | 3.2 | 6 | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | 30 | 90 | 8 | 3.95 | 10 | 4.5 | 24 | 3.2 | 8 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 42 | 110 | 10 | 5.95 | 13 | 5.5 | 30 | 4 | 10 | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | 50 | 130 | 12 | 7.95 | 16 | 6.5 | 36 | 5 | 12 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | perno in acciaio | materiale perno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con testa |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D3(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali