• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla con testa (K0336)

Pistoni a molla con testa (K0336)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· Sfera in acciaio o acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0336.04
K0336.05
K0336.06
K0336.08
K0336.041
K0336.051
K0336.061
K0336.081
K0336.10
K0336.12
K0336.101
K0336.121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Materiale principale Materiale dei componenti D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)

2.86 €

10 4 giorni 410acciaiosfera in acciaioM42.570.813102

2.93 €

10 4 giorni 611acciaiosfera in acciaioM538.50.917132.5

2.99 €

10 4 giorni 913acciaiosfera in acciaioM63.510116123

3.43 €

10 4 giorni 1530acciaiosfera in acciaioM85131.521164

4.72 €

5 4 giorni 410acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM42.570.813102

4.93 €

5 4 giorni 611acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM538.50.917132.5

5.03 €

5 4 giorni 913acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM63.510116123

6.56 €

5 4 giorni 1530acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM85131.521164

3.97 €

10 4 giorni 2040acciaiosfera in acciaioM10616226205

4.20 €

10 4 giorni 3055acciaiosfera in acciaioM128182.532256

7.56 €

5 4 giorni 2035acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM10616226205

8.82 €

5 4 giorni 3055acciaio inossidabileacciaio inossidabile a sferaM128182.532256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 con testa

Supporto tecnico