• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0315)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0315)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0315.404
K0315.405
K0315.406
K0315.408
K0315.410
K0315.412
K0315.416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

2.07 €

25 4 giorni 410M42.50.8162

2.07 €

25 4 giorni 611M530.9202.5

2.07 €

25 4 giorni 913M63.51253

2.55 €

25 4 giorni 1530M851.5304

2.84 €

25 4 giorni 2040M1062355

3.80 €

10 4 giorni 3055M1282.5406

4.95 €

10 4 giorni 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio Versione 1 lungo

Supporto tecnico