Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0316)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, versione lunga, forza della molla standard (K0316)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0316.404
K0316.405
K0316.406
K0316.408
K0316.410
K0316.412
K0316.416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

4.97 €

10 4 giorni 410M42.50.8162

4.97 €

10 4 giorni 611M530.9202.5

4.97 €

10 4 giorni 913M63.51253

5.39 €

10 4 giorni 1530M851.5304

6.27 €

10 4 giorni 2035M1062355

8.26 €

5 4 giorni 3055M1282.5406

13.20 €

5 4 giorni 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera Versione 1 lungo

Supporto tecnico