• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (K0316)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla standard (K0316)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0316.03
K0316.04
K0316.05
K0316.06
K0316.08
K0316.10
K0316.12
K0316.16
K0316.20
K0316.24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
materiale perno D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

4.91 €

10 4 giorni 1.53-M31.50.491.5

4.14 €

10 4 giorni 410-M42.50.8102

4.14 €

10 4 giorni 611-M530.9142.5

4.14 €

10 4 giorni 913-M63.51153

4.47 €

10 4 giorni 1530-M851.5184

5.23 €

10 4 giorni 2035-M1062235

6.97 €

5 4 giorni 3055-M1282.5266

11.01 €

5 4 giorni 65125-M16103.5338

13.73 €

1 4 giorni 80160acciaio inossidabileM20124.54310

22.55 €

1 4 giorni 90180acciaio inossidabileM24155.54812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico