• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla forte (K0315)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla forte (K0315)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0315.203
K0315.204
K0315.205
K0315.206
K0315.208
K0315.210
K0315.212
K0315.216
K0315.220
K0315.224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

2.19 €

25 4 giorni 57M31.50.491.5

1.68 €

25 4 giorni 1222M42.50.8102

1.68 €

25 4 giorni 1930M530.9142.5

1.68 €

25 4 giorni 2840M63.51153

2.15 €

25 4 giorni 4773M851.5184

2.40 €

25 4 giorni 66100M1062235

3.23 €

10 4 giorni 66120M1282.5266

4.26 €

10 4 giorni 90180M16103.5338

5.68 €

5 4 giorni 115240M20124.54310

9.91 €

5 4 giorni 130270M24155.54812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti sfera in acciaio

Supporto tecnico