• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM tipo appiattito, acciaio inox (K1381)

Pistoni a molla con presa esagonale e perno di spinta POM tipo appiattito, acciaio inox (K1381)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1381.05
K1381.06
K1381.08
K1381.10
K1381.12
K1381.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Ordine n. chiave di montaggio

5.65 €

10 4 giorni 517M52.42.3180.81.520.8K0317.905

5.65 €

10 4 giorni 617M62.72.520122.51K0317.906

6.52 €

10 4 giorni 729M83.53221.22.531.4K0317.908

7.51 €

5 4 giorni 831M1043221.633.51.4K0317.910

9.59 €

5 4 giorni 1047M1264282452K0317.912

15.15 €

5 4 giorni 3885M167.55322.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti perno POM Versione 1 forza della molla standard
Versione 2 tipo piatto

Supporto tecnico