Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla forte (K0310)

Pistoni a molla con fessura e sfera, forza della molla forte (K0310)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0310.203
K0310.204
K0310.205
K0310.206
K0310.208
K0310.210
K0310.212
K0310.216
K0310.220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
N
(mm)

3.28 €

10 4 giorni 57M31.50.470.4

2.73 €

10 4 giorni 1222M42.50.890.6

2.73 €

10 4 giorni 1930M530.9120.8

2.73 €

10 4 giorni 2840M63.51141

3.61 €

10 4 giorni 4773M851.5161.2

4.11 €

10 4 giorni 66100M1062191.6

4.97 €

10 4 giorni 66120M1282.5222

6.24 €

10 4 giorni 90180M16103.5242.5

7.96 €

5 4 giorni 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico