Morsetti laterali, Forma B (K0034)

Morsetti laterali, Forma B (K0034)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0034.006010
K0034.006030
K0034.010010
K0034.010030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

150.17 €

1 4 giorni 256.224452220lato destro7812ø 812843.52646.51103800

150.17 €

1 4 giorni 256.224452220lato sinistro7812ø 812843.52646.51103800

245.92 €

1 4 giorni 4010.239743531.5lato destro121.51812.7201375.542731437200

245.92 €

1 4 giorni 4010.239743531.5lato sinistro121.51812.7201375.542731437200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Forma B

Supporto tecnico