Morsetti laterali, Forma B (K0035)

Morsetti laterali, Forma B (K0035)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0035.006010
K0035.006030
K0035.010010
K0035.010030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

120.19 €

1 4 giorni 25M6244520174lato destro38.512ø 83.5221103800

119.99 €

1 4 giorni 25M6244520174lato sinistro38.512ø 83.5221103800

204.10 €

1 4 giorni 40M10397431.5276lato destro58.51812.75.5371437200

204.10 €

1 4 giorni 40M10397431.5276lato sinistro58.51812.75.5371437200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Forma B

Supporto tecnico