• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetti laterali, Forma C (K0034) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti laterali, Forma C (K0034)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Impiego flessibile

· Ganasce per morse cementate

· Azionamento manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0034.010035

Codice componente
K0034.010035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
D2 max.
(mm)
D3 min.
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

244.18 €

1 4 giorni 4010.239743531.5lato sinistro121.518274.512.7201375.542731437200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Forma C

Si trova sulla pagina di Morsetti laterali, Forma C (K0034), il codice articolo è il seguente: K0034.010035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0034.010035.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0034.006015
K0034.006035
K0034.010015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Versione 1 A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
D2 max.
(mm)
D3 min.
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)

155.26 €

1 4 giorni 256.224452220lato destro78129.52.5ø 812843.52646.51103800

155.03 €

1 4 giorni 256.224452220lato sinistro78129.52.5ø 812843.52646.51103800

244.18 €

1 4 giorni 4010.239743531.5lato destro121.518274.512.7201375.542731437200

Supporto tecnico