Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1553.2051 |
K1553.20584 |
K1553.2061 |
K1553.20684 |
K1553.2081 |
K1553.20884 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | M5 | 7.5 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | M5 | 7.5 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | M6 | 9 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | M6 | 9 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | grigio nero RAL 7021 | M8 | 9 | ||
5.76 € | 1 | 4 giorni | rosso RAL 3020 | M8 | 9 |
Loading...
Raggio di rotazione R(mm) | 65.2 | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | plastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | ottone | Misura | 2 | A1=lunghezza impugnatura(mm) | 75 |
B(mm) | 10.5 | D(mm) | 13.5 | D1(mm) | 18.8 |
D2(mm) | 19.5 | H(mm) | 27.4 | H1(mm) | 5.5 |
H2(mm) | 20.7 | H3=altezza maniglia(mm) | 41.9 | H4(mm) | 38 |
N. di denti | 12 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali