Inserti filettati scocca solida (K0400)

Inserti filettati scocca solida (K0400)
· Per l'impiego con fori filettati troppo grandi o distanze di foratura non rispettate

· Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati

· Sono adatti all'impiego con diversi materiali

· Montaggio semplice e rapido

· Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0400.08
K0400.10X125
K0400.12X125
K0400.14X15
K0400.16X15
K0400.18X15
K0400.20X15
K0400.22X15
K0400.24X15
K0400.30X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carotaggio ⌀
(mm)
Svasatore ⌀ +0,25
(mm)
D2=Filettatura esterna L lunghezza
(mm)
Profondità min. del filetto
(mm)
Foro di rimozione ⌀
(mm)
Profondità di perforazione per rimozione
(mm)
Misura maschio
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

14.02 €

1 4 giorni 6.98.3M889.55.54M8K0400.808

14.78 €

1 4 giorni 8.810.3M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0400.810

15.54 €

1 4 giorni 10.812.3M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0400.812

21.24 €

1 4 giorni 12.814.3M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0400.814

22.47 €

1 4 giorni 14.816.3M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0400.816

24.20 €

1 4 giorni 16.818.3M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0400.818

26.99 €

1 4 giorni 18.820.3M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0400.820

30.75 €

1 4 giorni 20.722.3M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0400.822

39.10 €

1 4 giorni 22.524.3M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0400.824

41.35 €

1 4 giorni 2830.3M30x23034.525.86.4M30x2K0400.830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Versione 1 scocca intera

Supporto tecnico