Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557759
A | 6 | B | 41 | C | 20 |
---|---|---|---|---|---|
E | 25 | F1(kN) | 0,8 | F2(kN) | 1,2 |
Size | 2 | D | 6,1 | Clamping screw | M6x35 |
Weight(g) | 220 |
Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Blue Handle, 6803NIE, il codice articolo è il seguente: 557759.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557759.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali