Gripper Inserts - Blanks, 1600R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
561703
561704
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Weight
(g)

293.58 €

1 6 giorni AW-6060350

368.23 €

1 6 giorni C45950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L1(mm) 50 L2(mm) 80 L3(mm) 8
L4(mm) 12 L5(mm) 30

Supporto tecnico