Anello in gomma elastica, serie BEV

Anello in gomma elastica, serie BEV
Anello in gomma elastica, con inserto in acciaio

Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • bassa forza di spinta
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero
  • armatura in filo d’acciaio
  • per corpo ruota con diametro esterno tolleranza h11

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -30 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEV 125X50/75-ZDG
BEV 150X75/100-ZST
BEV 160X50/100-ZDG
BEV 160X50/100-ZST
BEV 200X50/140-ZDG
BEV 200X50/140-ZST
BEV 200X75/100-ZDG
BEV 200X75/100-ZST
BEV 250X50/190-ZDG
BEV 250X60/170-ZDG
BEV 250X60/190-ZDG
BEV 250X60/190-ZST
BEV 250X75/140-ZDG
BEV 250X75/140-ZST
BEV 250X80/170-ZDG
BEV 250X80/170-ZST
BEV 250X105/170-ZST
BEV 250X130/140-ZDG
BEV 250X130/140-ZST
BEV 280X50/220-ZDG
BEV 280X50/220-ZST
BEV 285X75/220-ZST
BEV 300X75/220-ZDG
BEV 300X85/170-ZDG
BEV 300X85/170-ZST
BEV 300X90/203-ZDG
BEV 300X90/203-ZST
BEV 300X100/203-ZST
BEV 360X60/270-ZDG
BEV 360X60/270-ZST
BEV 360X75/270-ZDG
BEV 360X75/270-ZST
BEV 360X85/270-ZST
BEV 400X65/305-ZDG
BEV 400X75/305-ZDG
BEV 405X65/305-ZST
BEV 405X130/305-ZDG
BEV 405X130/305-ZST
BEV 415X75/305-ZST
BEV 415X90/305-ZDG
BEV 415X100/305-ZST
BEV 425X150/305-ZDG
BEV 425X150/305-ZST
BEV 450X300/305-ZST
BEV 457X152/308-ZST
BEV 457X178/308-ZST
BEV 457X229/308-ZST
BEV 500X85/370-ZDG
BEV 520X100/370-ZDG
BEV 520X120/370-ZST
BEV 540X200/410-ZST
BEV 550X150/370-ZST
BEV 550X160/410-ZST
BEV 560X100/410-ZST
BEV 610X150/410-ZDG
BEV 610X150/410-ZST
BEV 620X200/410-ZST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Carico (riferimento)
(N)
Peso
(kg)
Portata a 4 km/h
(kg)

79.62 €

1 5 giorni 125501863.90.437190

82.30 €

1 5 giorni 150504414.51.979450

78.30 €

1 5 giorni 1605029430.679300

84.65 €

1 5 giorni 1605029431.409300

85.97 €

1 5 giorni 200504120.20.883420

93.58 €

1 5 giorni 200504120.21.895420

142.02 €

1 5 giorni 2007558861.753600

148.13 €

1 5 giorni 2007558862.988600

101.90 €

1 5 giorni 250505297.41.116540

114.60 €

1 5 giorni 250606474.61.608660

114.60 €

1 5 giorni 250606180.31.365630

122.27 €

1 5 giorni 250606180.33.159630

165.53 €

1 5 giorni 250757357.52.45750

172.58 €

1 5 giorni 250757357.54.1750

168.73 €

1 5 giorni 250807946.12.347810

175.88 €

1 5 giorni 250807946.14.24810

190.45 €

1 5 giorni 2501059221.45.68940

211.90 €

1 5 giorni 25013012.464.2881270

218.67 €

1 5 giorni 25013012.467.221270

108.25 €

1 5 giorni 280506180.31.295630

115.22 €

1 5 giorni 280506180.32.826630

119.92 €

1 5 giorni 28575-4.638-

184.67 €

1 5 giorni 3007588292.568900

219.65 €

1 5 giorni 300859417.63.946960

226.65 €

1 5 giorni 300859417.66.6960

207.57 €

1 5 giorni 3009010.593.6441080

214.43 €

1 5 giorni 3009088296.356900

221.02 €

1 5 giorni 30010010.36.961050

191.02 €

1 5 giorni 3606088292.708900

197.50 €

1 5 giorni 3606088295.04900

219.65 €

1 5 giorni 3607511.183.5111140

226.65 €

1 5 giorni 3607511.186.581140

231.83 €

1 5 giorni 3608512.367.361260

203.72 €

1 5 giorni 4006510.593.5241080

229.25 €

1 5 giorni 4007511.774.0141200

159.88 €

1 5 giorni 40565-6.4-

294.38 €

1 5 giorni 40513017.667.7151800

303.78 €

1 5 giorni 40513017.6612.961800

195.15 €

1 5 giorni 4157510.37.9561050

236.92 €

1 5 giorni 4159013.545.6981380

246.42 €

1 5 giorni 41510013.0511.1871330

389.88 €

1 5 giorni 42515021.1910.782160

399.72 €

1 5 giorni 42515022.4617.332290

729.08 €

1 23 giorni 45030054.7446.85580

410.67 €

1 23 giorni 45715224.6220.822510

523.72 €

1 5 giorni 45817830.0223.1253060

573.70 €

1 23 giorni 45922940.71294150

275.10 €

1 5 giorni 5008515.37.7121560

377.57 €

1 5 giorni 52010017.9510.6011830

458.92 €

1 5 giorni 52012021.0918.52150

707.63 €

1 5 giorni 54020041.233.894200

559.93 €

1 23 giorni 55015029.5327.53010

564.30 €

1 5 giorni 55016030.0226.633060

582.03 €

1 23 giorni 56010015.89171620

815.65 €

1 5 giorni 61015026.4924.782700

830.00 €

1 5 giorni 61015029.43323000

930.77 €

1 5 giorni 62020044.5446.044540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio Durezza rivestimento(Shore A) 65 Shore A Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Elettricamente conduttivo no
Colore del battistrada nero Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto no Materiale della superficie di corsa Gomma Materiale della ruota cilindro in acciaio
Tipo di prodotto anello Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(° C) 80 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico