Ruota guida, serie FSVU

Ruota guida, serie FSVU
Ruota guida con rivestimento Vulkollan®, con corpo ruota in acciaio

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Vulkollan®, durezza 92 Shore A
  • bassa forza di spinta
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore naturale, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • le specifiche delle portate si riferiscono ad applicazioni senza ostacoli
  • VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSVU 40X15/10-8K
FSVU 50X18/17-10K
FSVU 60X20/20-12K
FSVU 70X25/25-15K
FSVU 80X25/25-15K
FSVU 100X25/25-15K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.
(Ø)
Peso
(kg)
Larghezza ruota
(mm)
Ø ruota Portata a 4 km/h
(kg)
Ø foro mozzo
(mm)
Lunghezza d’incastro
(mm)

58.73 €

1 5 giorni 100.062154070108

62.19 €

1 5 giorni 170.09918501001710

63.54 €

1 5 giorni 200.19520601352012

68.03 €

1 5 giorni 250.30525702002515

71.12 €

1 5 giorni 250.34525802302515

78.00 €

1 5 giorni 250.83251002502515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio Materiale rivestimento Poliuretano Durezza rivestimento(Shore A) 92 Shore A
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada naturale Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Tipo di scorrimento cuscinetto a sfere
Materiale della superficie di corsa Poliuretano Materiale della ruota acciaio Tipo di prodotto ruota guida
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico