Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPK

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPK
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota gemellata con bordino in acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie DSPK

  • acciaio bonificato, durezza 190–230 HB

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-DSPK 75K
BH-DSPK 100K-1
BH-DSPK 100K-3
BH-DSPK 101K-1
BH-DSPK 101K-3
BH-DSPK 120K-1
BH-DSPK 120K-3
BH-DSPK 125K
BH-DSPK 150K
BH-DSPK 200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

90.65 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170220.01–320.00100851255011812277522250

117.00 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197220.01–320.001008515033140189010024300

138.64 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245220.01–320.0014011020033140205310024300

119.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione118485.01–750.00100857522140271010040600

141.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.0014011010024140289310040600

148.73 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.001008510024162298612033600

156.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.0014011010040162332012033600

155.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.14011010040170508012550900

200.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione162750.01 o sup.14011012033197504215033800

299.04 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione162750.01 o sup.14011012033245851620033900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: acciaio bonificato
Materiale Metallo Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB Colore del battistrada argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 120 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico