Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPKGSPO

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-DSPKGSPO
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota gemellata con bordino in poliammide colato

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie DSPKGSPO

  • poliammide colato di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-DSPKGSPO 75K
BH-DSPKGSPO 100K-1
BH-DSPKGSPO 100K-3
BH-DSPKGSPO 101K-1
BH-DSPKGSPO 101K-3
BH-DSPKGSPO 120K-1
BH-DSPKGSPO 120K-3
BH-DSPKGSPO 125K
BH-DSPKGSPO 150K
BH-DSPKGSPO 200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

113.77 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione20035.01–80.001008512540118772752275

104.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione197140.01–220.00100851503314092410024150

125.96 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245140.01–220.0014011020033140112610024150

99.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione118320.01–485.00100857522140105810040400

121.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione175320.01–485.0014011010040140124810040400

136.17 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione175140.01–220.001008510040162128612033200

144.00 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione175140.01–220.0014011010040162157512033200

175.58 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione175485.01–750.0014011010040170190812550700

226.03 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200320.01–485.0014011012540197205415033400

267.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione200485.01–750.0014011012540245269220033500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore D Colore del battistrada beige naturale
Colore della carrozzeria della ruota beige naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico