Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-GTH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-GTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-GTH 100K-1
BH-GTH 100K-1-FS
BH-GTH 100K-3
BH-GTH 100K-3-FS
BH-GTH 125K-1
BH-GTH 125K-1-FS
BH-GTH 125K-3
BH-GTH 125K-3-FS
BH-GTH 127K
BH-GTH 127K-FS
BH-GTH 150K
BH-GTH 150K-FS
BH-GTH 160K
BH-GTH 160K-FS
BH-GTH 160K-TB
BH-GTH 160K-TML
BH-GTH 160K-TMR
BH-GTH 175K
BH-GTH 175K-FS
BH-GTH 200K
BH-GTH 200K-FS
BH-GTH 200K-TB
BH-GTH 200K-TML
BH-GTH 200K-TMR
BH-GTH 250K
BH-GTH 250K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

98.91 €

1 5 giorni 165320.01–485.00-1008512540140164110040450

135.49 €

1 23 giorni 170320.01–485.00-1008512550140192110040450

120.53 €

1 7 giorni 170320.01–485.00-14011012550140187410040450

157.12 €

1 23 giorni 197320.01–485.00-14011015050140210810040450

111.07 €

1 5 giorni 197485.01–750.00-1008515050165210012540550

147.65 €

1 23 giorni 202485.01–750.00-1008516050165234812540550

118.90 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-14011016050165238612540550

155.49 €

1 23 giorni 202485.01–750.00-14011016050165267612540550

144.70 €

1 5 giorni 202485.01–750.00-14011016050170341012550700

189.63 €

1 23 giorni 202485.01–750.00-14011016050170386812550700

161.28 €

1 5 giorni 220750.01 o sup.-14011017550197419915050800

206.75 €

1 23 giorni 220750.01 o sup.-14011017550197470215050800

164.87 €

1 5 giorni 245750.01 o sup.-14011020050202419716050800

210.31 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020050202479316050800

399.77 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020050202412016050800

430.75 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020050202422116050800

430.75 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020050202427016050800

177.07 €

1 5 giorni 295750.01 o sup.-14011025060220488017550875

223.57 €

1 23 giorni 295750.01 o sup.-14011025060220557017550875

185.15 €

1 5 giorni 202750.01 o sup.-14011016040245528920050900

231.65 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.-14011016040245594020050900

489.17 €

1 7 giorni 202750.01 o sup.Conduttività elettrica14011016040245599020050900

489.17 €

1 7 giorni 202750.01 o sup.-14011016040245597220050900

489.17 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020040245596320050900

296.20 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.-14011020040295904025060900

382.35 €

1 23 giorni 245750.01 o sup.-140110200402951006525060900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico