Supporto: serie BH
Ruota: serie PO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-PO 100G-3-FA
Codice componente
|
---|
BH-PO 100G-3-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.89 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 140 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 1076 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 280 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PO, il codice articolo è il seguente: BH-PO 100G-3-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-PO 100G-3-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BH-PO 100G-1-ELS-FA-FS |
BH-PO 100G-1-ELS-FS |
BH-PO 100G-1-FA |
BH-PO 100G-3-FA-FS |
BH-PO 100G-3-FS |
BH-PO 100KA-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.40 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 1143 | 100 | 37 | grigio | grigio | -25 | 280 | ||
88.63 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 1061 | 100 | 37 | grigio | grigio | -25 | 280 | ||
45.25 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 884 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 280 | ||
103.47 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 1351 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 280 | ||
94.68 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 100 | 37 | foro passante | 140 | 1263 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | -25 | 280 | ||
40.87 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 140 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | 140 | 823 | 100 | 37 | bianco naturale | bianco naturale | -20 | 280 |