Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-SE

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-SE
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie SE

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nerocorpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-SE 80K
BH-SE 100K-1
BH-SE 100K-1-FS
BH-SE 100K-3
BH-SE 100K-3-FS
BH-SE 125K
BH-SE 125K-FS
BH-SE 125K-SG
BH-SE 125K-SG-FS
BH-SE 160K
BH-SE 160K-FS
BH-SE 160K-SG
BH-SE 160K-SG-FS
BH-SE 200K
BH-SE 200K-FS
BH-SE 200K-SG
BH-SE 200K-SG-FS
BH-SE 250K
BH-SE 250K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

62.05 €

1 7 giorni 245140.01–220.00Tecnopolimero1008520050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità12010538045neroneronono200

69.47 €

1 5 giorni 170220.01–320.00Tecnopolimero1008512550Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità140123610045neroneronono270

106.05 €

1 23 giorni 202220.01–320.00Tecnopolimero1008516050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità140148510045neroneronono270

91.10 €

1 7 giorni 202220.01–320.00Tecnopolimero14011016050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità140141910045neroneronono270

127.67 €

1 23 giorni 202220.01–320.00Tecnopolimero14011016050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità140166810045neroneronono270

107.10 €

1 5 giorni 202220.01–320.00Tecnopolimero14011016050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità170196512553neroneronono320

152.03 €

1 23 giorni 245220.01–320.00Tecnopolimero14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità170230012553neroneronono320

112.20 €

1 7 giorni 245220.01–320.00Tecnopolimero14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità170189812550grigionerosisi320

157.14 €

1 23 giorni 245220.01–320.00Tecnopolimero14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità170248412550grigionerosisi320

137.79 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Acciaio14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa202280016050neroantracitenono450

183.25 €

1 23 giorni 295320.01–485.00Acciaio14011025063Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa202336816050neroantracitenono450

144.39 €

1 7 giorni 295320.01–485.00Acciaio14011025063Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa202280716050grigioargentosisi450

189.83 €

1 23 giorni 120320.01–485.00Acciaio1401108045Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa202339716050grigioargentosisi450

155.63 €

1 5 giorni 170485.01–750.00Acciaio14011012550Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa245335820050neroantracitenono600

202.14 €

1 23 giorni 170485.01–750.00Acciaio14011012550Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa245409020050neroantracitenono600

163.86 €

1 7 giorni 197485.01–750.00Acciaio14011015050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa245337320050grigioargentosisi600

210.37 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Acciaio14011015050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa245409020050grigioargentosisi600

244.87 €

1 7 giorni 202750.01 o sup.Acciaio14011016050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa295533725063neroantracitenono850

331.04 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.Acciaio14011016050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa295636225063neroantracitenono850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico