Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-V

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-V
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie V

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • Versione inserita a pressione al centro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-V 252R
BH-V 252R-EL
BH-V 252R-EL-FA
BH-V 252R-FA
BH-V 252R-SG
BH-V 252R-SG-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Peso
(g)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia

124.31 €

1 5 giorni 295250605435neronono

193.93 €

1 7 giorni 295250604800neronono

206.38 €

1 23 giorni 295250605002neronono

136.77 €

1 23 giorni 12080405674neronono

176.20 €

1 7 giorni 295250605077grigiosisi

188.65 €

1 23 giorni 295250605358grigiosisi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 220.01–320.00 Materiale bozzello Acciaio
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 295 Diametro rotella(mm) 250 Larghezza rotella(mm) 60
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 4 km/h(kg) 295

Supporto tecnico