Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VSTH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VSTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-VSTH 80K

Codice componente
BH-VSTH 80K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 150 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Acciaio Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100
Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 35
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Altezza totale(mm) 120 Peso(g) 1352
Diametro rotella(mm) 80 Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 280 Portata a 3 km/h(kg) 280

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VSTH, il codice articolo è il seguente: BH-VSTH 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-VSTH 80K.

Supporto tecnico