• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POTH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POTH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-POTH 75G
BK-POTH 75R
BK-POTH 100G-1
BK-POTH 100G-1-FA
BK-POTH 100G-3
BK-POTH 100G-3-FA
BK-POTH 100KA-1
BK-POTH 100KA-1-FA
BK-POTH 100KA-3
BK-POTH 100KA-3-FA
BK-POTH 100R-1
BK-POTH 100R-1-FA
BK-POTH 100R-3
BK-POTH 100R-3-FA
BK-POTH 125G-1
BK-POTH 125G-1-FA
BK-POTH 125G-3
BK-POTH 125G-3-FA
BK-POTH 125KA-1
BK-POTH 125KA-1-FA
BK-POTH 125KA-3
BK-POTH 125KA-3-FA
BK-POTH 125R-1
BK-POTH 125R-1-FA
BK-POTH 125R-3
BK-POTH 125R-3-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.69 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130140.01–220.001008510035foro passante1085537537-25200

43.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130140.01–220.001008510035cuscinetto a rullini1085677537-25200

41.10 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.001008510035foro passante13060710035-25300

49.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.001008510035foro passante13066610035-25300

43.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0014011010035foro passante13072610035-25300

52.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0014011010035foro passante13078310035-25300

43.66 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.001008510035cuscinetto a sfere (C)13063210035-20300

52.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.001008512540cuscinetto a sfere (C)13068610035-20300

46.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0014011012540cuscinetto a sfere (C)13073410035-20300

55.09 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0014011012540cuscinetto a sfere (C)13079110035-20300

43.71 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.001008512540cuscinetto a rullini13062910035-25300

52.49 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.001008512540cuscinetto a rullini13057810035-25300

46.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0014011012540cuscinetto a rullini13073410035-25300

55.12 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0014011012540cuscinetto a rullini13077610035-25300

42.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.001008512540foro passante15576112540-25350

52.53 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.001008512540foro passante15586212540-25350

50.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0014011012540foro passante15590412540-25350

59.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.0014011012540foro passante155101012540-25350

46.68 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.001008512540cuscinetto a sfere (C)15578512540-20350

56.36 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108320.01–485.00100857537cuscinetto a sfere (C)15588312540-20350

54.12 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108320.01–485.001401107537cuscinetto a sfere (C)15591312540-20350

63.80 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0014011010035cuscinetto a sfere (C)155101312540-20350

45.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.001008510035cuscinetto a rullini15580412540-25350

55.42 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.001008510035cuscinetto a rullini15589812540-25350

53.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0014011010035cuscinetto a rullini15592512540-25350

62.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130320.01–485.0014011010035cuscinetto a rullini155103012540-25350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico